Válvula de expansión termostática, TE 2, R404A/R507A

068Z3403

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

Detalles del producto

Peso bruto 0.318 Kilogram
Peso neto 0.293 Kilogram
Volumen 0.489 Liter
EAN 5702422114116

 

Accesorios de productos Accesorios TEV
Ajustede recalentamiento Ajustable
Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cond. cap. nominal Rango N [IMP] OS=10.8 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Cond. cap. nominal rango N [SI] OS=6K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Contain batteries No
Dirección Paso en ángulo
Dirección del caudal Bi-flow con orificio 01-05
Equilibrado de la presión Compensación/ecualización externa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de fluido 2
Grupo de productos Expansion valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 10 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 50 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Long. tubo capilar [in] 59 in
Longitud del tubo capilar [mm] 1500 mm
Material de conexión Latón
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Nombre de producto Válvula de expansión termostática
Nombre del producto en el expediente SCIP T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Nombre del programa de piezas T2/TE2
Piezas incluídas Abrazadera de bulbo
Presión de trabajo máx. [bar] 34 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 500 psig
Producto igual 068Z3555
Recalentamiento estático (RE) [°F] 7.2 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C] 4 °C
Refrigerante(s) R404A/R507A
Reparable Repuestos TEV
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in] 3/8 pulg.
Tamaño igualación [in] 1/4 in
Tamaño salida [in] 1/2 pulg.
Tipo TE 2
Tipo conex. entrada Abocardada
Tipo conex. igualación Abocardada
Tipo conex. salida Abocardada
UA address UA_2L.png

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality