Válvula de expansión termostática, TUAE, R410A

068U1714

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

제품 세부정보

Peso bruto 0.186 Kilogram
Peso neto 0.151 Kilogram
Volumen 0.402 Liter
EAN 5702428045506

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Dirección del caudal Bi-flow con orificio 1-8
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 10 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Material del cuerpo Acero inoxidable
Presión de trabajo máx. [bar] 45.5 bar
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reparable Repuestos TEV
SCIP 서류 번호 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP 서류 제품 이름 TU/TC - Thermostatic expansion valve
Seal No
Tamaño entrada [in] 3/8 pulg.
Tamaño salida [in] 1/2 pulg.
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UA address UA_2L.png
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R410A
과열도 설정 조절형
구분 Art. 4, par. 3
균압 외부 균압
균압관 사이즈 [in] 1/4 in
냉매 R410A
모세관 길이 [in] 59 in
모세관 길이 [mm] 1500 mm
방향 일자형
부품 프로그램 이름 TUA
승인 EAC
LLC CDC TYSK
UL
연결재료 바이메탈: 강철/구리
온도 범위 [°F] [최대] 50 °F
온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
유입 방향 표시기 레이저 음각 1방향 화살표
유체그룹 2
정격 용량 조건 범위 N [IMP] OS=7.2 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
정격 용량 조건 범위 N [SI] OS=4K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
정적 과열도(SS) [°C] 4 °C
정적 과열도(SS) [°F] 7.2 °F
제품 액세서리 TXV 액세서리
제품군 Expansion valves
제품명 감온식 팽창 밸브
최대 작동 압력 [psig] 660 psig
평형 연결 유형 연납, ODF
포장수량의 유형 24 pc
포함된 부품 감온통 스트랩
형식 TUAE

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality