Válvula de expansión termostática, TD 1, R290

068N5634

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidades orificio [kW]: 2.02, Capacidades orificio[TR]: 0.58, Equilibrado de la presión: Compensacióninterna

Detalles del producto

Peso bruto 0.167 Kilogram
Peso neto 0.147 Kilogram
Volumen 0.489 Liter
EAN 5702424225230

 

Accesorios de productos Accesorios TEV
Ajuste de fábrica[psig] 60.3 psig
Ajustes de fábrica [bar] 4.16 bar
Balanced Port No
Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
Capacidades orificio [kW] 2.02 kW
Capacidades orificio[TR] 0.58 TR
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cond. cap. nominal Rango N [IMP] tcond=90 °F
tevap=41 °F
tliq=82 °F
Cond. cap. nominal rango N [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Contain batteries No
Dirección Paso en ángulo
Dirección del caudal Flujo único
EN13463-3 Evaluación de fuente de ignición
Equilibrado de la presión Compensacióninterna
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filtro Integrado
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de materiales para restricción de ventas Acuerdo de inflamables B (RC, CC)
Grupo de productos Expansion valves
Homologación LISTADO POR C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
Indicador de sentido de flujo Estampado flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 10 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 50 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Long. tubo capilar [in] 30 in
Longitud del tubo capilar [mm] 750 mm
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Latón
Nombre de producto Válvula de expansión termostática
Nombre del archivo de homologación UL SA7200
Piezas incluídas Abrazadera de bulbo
Presión de trabajo máx. [bar] 34 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 500 psig
Recalentamiento estático (RE) [°F] 5.4 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C] 3 °C
Refrigerante(s) R290
Regulable No
Reparable No
Tamaño entrada [in] 1/4 pulg.
Tamaño orificio 2
Tamaño salida [in] 3/8 pulg.
Temperatura máx. de elemento [°C] 100 °C
Temperatura máx. de elemento [°F] 210 °F
Tipo TD 1
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality