Válvula de expansión electrónica, AKV 15-3

068F5010

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 7/8 in, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño salida [in]: 7/8 in

Detalles del producto

Peso bruto 1.554 Kilogram
Peso neto 1.42 Kilogram
Volumen 6.248 Liter
EAN 5702422186496

 

Accesorios de productos Electric valve accessories
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Capacidad nominal R22 [kW] 63 kW
China RoHS compliance Out of scope
Designación de tipo Válvula de expansión electrónica
Dirección Paso recto
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato de empaquetado Paquete individual
Función NC
Grupo de productos Expansion valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
In scope of WEEE and contain batteries No
MaxOPD[bar] 10 W CA 22 bar
MaxOPD[psi] 10 W CA 318 psi
MOPD [bar/psi] 22 bar
N.° de expediente SCIP d2e83edf-9926-4553-9f97-cb637e372395
Nombre de producto Válvula de expansión electrónica
ODP mín. [bar] 0.45 bar
Opción de funcionamiento manual No
OPD mín. [psi] 6.52 psi
Presión de trabajo máx. [bar] 46 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 667 psig
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 60 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -50 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 140 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R744
Reparable Electric valve spare parts
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del orificio [mm] 5.6 mm
Tamaño entrada [in] 7/8 in
Tamaño salida [in] 7/8 in
Temp. ambiente -40 - 50 °C
Tipo AKV 15-3
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Cv [gal/min] 0.73 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.63 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality