Accesorios de productos |
Electric valve accessories |
Actuador [mm] |
13.5 mm |
Bobina |
No |
Cantidad por formato de embalaje |
18 Uds. |
Capacidad nominal R744 [kW] |
13.2 kW |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Designación de tipo |
Válvula de expansión electrónica |
Dirección |
Paso en ángulo |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Función |
NC |
Grupo de productos |
Expansion valves |
Homologación |
LISTADO POR C UL US EAC LLC CDC EURO-TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
MOPD [bar/psi] |
55 bar/798 psi Coil Dependent |
N.° de expediente SCIP |
42978228-2cb2-4cc8-8e34-6ceb39385da |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
AKV 10/AKV 10P/AKVH 10/AKVO 10/EVRP 3 |
ODP mín. [bar] |
0.1 bar |
Opción de funcionamiento manual |
No |
OPD mín. [psi] |
1.45 psi |
Presión de trabajo máx. [bar] |
90 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
1305 psig |
Product Name Description |
Válvula de expansión electrónica |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
120 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
-58 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] |
60 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] |
-50 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] |
140 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] |
-58 °F |
Refrigerante(s) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22 R23 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R469A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |
Refrigerantes homologados por UL |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 |
Reparable |
Electric valve spare parts |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño del orificio [mm] |
3 mm |
Tamaño entrada [in] |
3/8 in |
Tamaño salida [in] |
1/2 in |
Temp. ambiente |
-50 - 50 °C |
Tipo |
AKV 10PS6 |
Tipo conex. entrada |
Soldar, ODF |
Tipo conex. salida |
Soldar, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valor Cv [gal/min] |
0.13 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
0.114 m³/h |