Válvula de expansión electrónica, AKVA 10-8, Acero inoxidable

068F3268

Tamaño salida [in]: 3/4 pulg., Tamaño entrada [in]: 1/2 pulg., Tipo conex. entrada: Conexión para soldar, Tipo conex. salida: Conexión para soldar, Valor Kv [m³/h]: 0.25

Detalles del producto

Peso bruto 0.474 Kilogram
Peso neto 0.406 Kilogram
Volumen 1.113 Liter
EAN 5702422154884

 

Accesorios de productos Electric valve accessories
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 18 Uds.
Capacidad nominal R717 [kW] 100 kW
China RoHS compliance Out of scope
Condiciones cap. nominal [IMP] tcond=90 °F
tliq=82 °F
tevap=4
Condiciones cap. nominal [SI] tcond=32 °C
tliq=28 °C
tevap=5
Contain batteries No
Controladores compatibles de Danfoss EKC 315A
EKE 347
Designación de tipo Válvula de expansión electrónica
Dirección Paso recto
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Función NC
Grupo de productos Expansion valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Material de conexión Acero
Material del cuerpo Acero inoxidable
MaxOPD[bar] 10WCA 18 bar
MaxOPD[psi] 10WCA 260 psi
MOPD [bar/psi] 18 bar
Nombre de producto Válvula de expansión electrónica
Nombre del programa de piezas AKVA
ODP mín. [bar] 0 bar
Opción de funcionamiento manual No
OPD mín. [psi] 0 psi
Presión de trabajo máx. [bar] 42 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 610 psig
Principio de funcionamiento PWM
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -58 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 60 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -50 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 140 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -58 °F
Refrigerante(s) R744
R717
Reparable Electric valve spare parts
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño del filtro integrado [µm] 100 µm
Tamaño del orificio [mm] 2.4 mm
Tamaño entrada [in] 1/2 pulg.
Tamaño salida [in] 3/4 pulg.
Temp. ambiente -50 - 50 °C
Tipo AKVA 10-8
Tipo conex. entrada Conexión para soldar
Tipo conex. salida Conexión para soldar
Valor Cv [gal/min] 0.29 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.25 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality