Repuesto, AKVA 10-3, Orificio10-3

068F0528

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: AKVA 10-3, Designación de tipo: Orificio10-3, Kit de reparación

Detalles del producto

Peso bruto 0.03 Kilogram
Peso neto 0.021 Kilogram
Volumen 0.076 Liter
EAN 5702422099079

 

Cantidad por formato de embalaje 10 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Designación de tipo Orificio10-3
Dirección None
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Electric valve spare parts
MOPD [bar/psi] 18 bar
Nombre de producto Kit de reparación
Presión de trabajo máx. [bar] 42 bar
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 60 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -50 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tipo Spare part
Utilizado para el producto AKVA 10-3

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality