Elemento para válvula de expansión, TE 12, R22/R407C

067B3212

Intervalo de temperatura [°C]: -60 - -25, MOP [°C]: -20, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

Detalles del producto

Peso bruto 0.712 Kilogram
Peso neto 0.62 Kilogram
Volumen 2.254 Liter
EAN 5702428148443

 

Cantidad por formato de embalaje 9 Uds.
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Designación de tipo Elemento
Equilibrado de la presión Compensación/ecualización externa
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Expansion valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
Intervalo de temperatura [°C] [Max] -25 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] -15 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -75 °F
Long. tubo capilar [in] 197 in
Longitud del tubo capilar [mm] 5000 mm
Material del cuerpo Latón
MOP [°C] -20 °C
N.° de expediente SCIP 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Nombre de producto Elemento para válvula de expansión
Nombre del producto en el expediente SCIP TE
Nombre del programa de piezas TE 12
Presión de trabajo máx. [bar] 28 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 400 psig
Punto MOP [psig] MOP 20
Punto MOP [°F] -5 °F
Refrigerante(s) R22/R407C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño igualación [in] 1/4 in
Tipo TE 12
Tipo conex. igualación Abocardada

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality