VZL 3 PN16 15/0,4 3 vías, asiento, extremo plano

065Z2081

VZL 3 PN16 15/0,4 3 vías, asiento, extremo plano

Detalles del producto

Peso bruto 0.29 Kilogram
Peso neto 0.29 Kilogram
Volumen 0.634 Liter
EAN 5702421535394

 

Aplicación Calefacción y refrigeración
Aplicación alternativa, VSP Agua caliente
Característica de caudal Lineal
Carrera [mm] 2.8 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VZL 3 PN16 15/0,4 3 vías, asiento, extremo plano
Diámetro [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fugas a través del puerto (B-AB), máx. [% kVS] 1.0
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] 0.05
Función Válvula de mezcla
Grupo de productos Other valves
Material de sellado del prensaestopas EPDM
Material del cono de la válvula Latón
Material del cuerpo de la válvula Latón
Material del vástago de la válvula Latón
Medios alternativos Agua glicolada (50%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
Número de puertos 3
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
PN alternativa, VSP 10
Posición del eje A-AB: normalmente cerrado
Presión nominal [bar] 16 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 25 bar
Relación de control 30:1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión G 1/2
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VZL 3
Tipo de montaje Libre
Tipos de conexión Rosca externa
Valor kVS (B-AB) [m³/h] 0.25 m³/h
Valores kvs [m³/h] 0.4 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality