VF 2 PN16 80/100 2 vías, asiento, brida

065Z0282

VF 2 PN16 80/100 2 vías, asiento, brida

Detalles del producto

Peso bruto 22 Kilogram
Peso neto 22 Kilogram
Volume 85.2 Liter
EAN 5702421560198

 

Aplicación Calefacción y refrigeración
Aplicación alternativa, VSP District heating
Característica de caudal Porcentaje equivalente
Carrera [mm] 20 mm
China RoHS compliance Out of scope
Description VF 2 PN16 80/100 2 vías, asiento, brida
Diámetro [mm] 80 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Factor de cavitación 0.4
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] Diseño estanco
Función Alivio de presión
Grupo de productos Other valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material de sellado del prensaestopas EPDM
Material del cono de la válvula Latón
Material del cuerpo de la válvula Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Material del vástago de la válvula Acero inoxidable
Medios alternativos Agua glicolada (50 %, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP 4faa3ae1-f1b1-4990-998a-23bd0bd83fc9
Número de puertos 2
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
PN alternativa, VSP 10
Presión nominal [bar] 16 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 2.5 bar
Relación de control 100:1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo VF 2
Tipo de montaje Impulsión
Tipos de conexión Brida
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 100 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality