VF 3 PN16 80/100 3 vías, asiento, brida

065Z0262

VF 3 PN16 80/100 3 vías, asiento, brida

Detalles del producto

Peso bruto 29.992 Kilogram
Peso neto 29.992 Kilogram
Volume 88.43 Liter
EAN 5710104007540

 

Aplicación Calefacción y refrigeración
Aplicación alternativa, VSP District heating
Característica de caudal Porcentaje equivalente
Carrera [mm] 20 mm
China RoHS compliance Out of scope
Description VF 3 PN16 80/100 3 vías, asiento, brida
Diámetro [mm] 80 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Factor de cavitación 0.4
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] Diseño estanco
Función Válvula de mezcla
Función 2 Alivio de presión
Grupo de productos Other valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material de sellado del prensaestopas EPDM
Material del cono de la válvula Latón
Material del cuerpo de la válvula Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Material del vástago de la válvula Acero inoxidable
Medios alternativos Agua glicolada (50 %, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP a93f569d-8a09-41e4-86e2-a3dd5b5b0190
Nombre del producto en el expediente SCIP VF 3 PN16 80/100 3-way seated flange
Número de puertos 3
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
PN alternativa, VSP 10
Presión diferencial de cierre (desvío) [bar] [Max] 0.6 bar
Presión diferencial de cierre (mezcla) [bar] [Max] 2.5 bar
Presión nominal [bar] 16 bar
Relación de control 100:1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo VF 3
Tipo de montaje Impulsión
Tipos de conexión Brida
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 100 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality