VRB 2 PN16 15/0,63 2 vías, asiento, rosc. int.

065Z0231

VRB 2 PN16 15/0,63 2 vías, asiento, rosc. int.

Detalles del producto

Peso bruto 0.728 Kilogram
Peso neto 0.728 Kilogram
Volume 1.535 Liter
EAN 5702421559208

 

Aplicación Calefacción y refrigeración
Aplicación alternativa, VSP Agua enfriada
Característica de caudal Porcentaje equivalente
Carrera [mm] 15 mm
China RoHS compliance Out of scope
Description VRB 2 PN16 15/0,63 2 vías, asiento, rosc. int.
Diámetro [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Factor de cavitación 0.4
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] Diseño estanco
Grupo de productos Other valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material de sellado del prensaestopas EPDM
Material del cono de la válvula Latón
Material del cuerpo de la válvula Bronce rojo, n.º de mat. 2.1096.1 (RG5)
Material del vástago de la válvula Acero inoxidable
Medios alternativos Agua glicolada (50 %, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP 7f8522e2-7c07-4b9c-80b3-8ca6307d8a75
Nombre del producto en el expediente SCIP VRB 2 PN16 15-x 2-way seated
Número de puertos 2
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
PN alternativa, VSP 10
Presión nominal [bar] 16 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 4 bar
Relación de control 30:1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión Rp 1/2
Temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo VRB 2
Tipo de montaje Impulsión
Tipos de conexión Rosca interna
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 0.63 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality