VRB 3 PN16 50/40 3 vías, asiento, rosc. int.

065Z0220

VRB 3 PN16 50/40 3 vías, asiento, rosc. int.

Detalles del producto

Peso bruto 5.336 Kilogram
Peso neto 5.121 Kilogram
Volumen 5.308 Liter
EAN 5702421559581

 

Aplicación Calefacción y refrigeración
Aplicación alternativa, VSP Agua enfriada
Característica de caudal Porcentaje equivalente
Carrera [mm] 15 mm
China RoHS compliance Out of scope
Description VRB 3 PN16 50/40 3 vías, asiento, rosc. int.
Diámetro [mm] 50 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Factor de cavitación 0.4
Fugas a través del puerto (B-AB), máx. [% kVS] 1.0
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] Diseño estanco
Función Válvula de mezcla
Función 2 Alivio de presión
Grupo de productos Other valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material de sellado del prensaestopas EPDM
Material del cono de la válvula Latón
Material del cuerpo de la válvula Bronce rojo, n.º de mat. 2.1096.1 (RG5)
Material del vástago de la válvula Acero inoxidable
Medios alternativos Agua glicolada (50 %, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP 119daa57-0da5-4a34-8e62-3d83e9d10f3a
Nombre del producto en el expediente SCIP VRB 3 PN16 DN40-50
Número de puertos 3
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
PN alternativa, VSP 10
Presión diferencial de cierre (desvío) [bar] [Max] 1 bar
Presión diferencial de cierre (mezcla) [bar] [Max] 4 bar
Presión nominal [bar] 16 bar
Relación de control 100:1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión Rp 2
Temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo VRB 3
Tipo de montaje Impulsión
Tipos de conexión Rosca interna
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 40 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality