VRG3 PN16 DN15/0,63 rosca ext.

065Z0111

VRG3 PN16 DN15/0,63 rosca ext.

Detalles del producto

Peso bruto 0.821 Kilogram
Peso neto 0.748 Kilogram
Volumen 1.504 Liter
EAN 5702421559802

 

Aplicación Calefacción y refrigeración
Aplicación alternativa, VSP District heating
Característica de caudal Porcentaje equivalente
Carrera [mm] 10 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VRG3 PN16 DN15/0,63 rosca ext.
Diámetro [mm] 15 mm
Factor de cavitación 0.4
Fugas a través del puerto (B-AB), máx. [% kVS] 1.0
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] Diseño estanco
Función Válvula de mezcla
Grupo de productos Other valves
Material de sellado del prensaestopas EPDM
Material del cono de la válvula Latón
Material del cuerpo de la válvula Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Material del vástago de la válvula Acero inoxidable
Medios alternativos Agua glicolada (50%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
Número de puertos 3
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
PN alternativa, VSP 10
Presión diferencial de cierre (desvío) [bar] [Max] 1 bar
Presión diferencial de cierre (mezcla) [bar] [Max] 4 bar
Presión nominal [bar] 16 bar
Relación de control 30:1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión G 1
Temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo VRG 3
Tipo de montaje Impulsión
Tipos de conexión Rosca externa
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 0.63 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality