FVF, PN 16, DN 15, Con válvula de bola de drenaje, Brida

065B7726

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

FVF DN15 PN16 con válvula de bola montada

Detalles del producto

Peso bruto 2.474 Kilogram
Peso neto 2.2 Kilogram
Volumen 1.438 Liter
EAN 5702421556177

 

Aprobación estándar DIN EN 1092-2
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Contain batteries No
Description FVF DN15 PN16 con válvula de bola montada
Diámetro [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Grupo de productos Auxiliary Products
Material Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Medios alternativos Agua glicolada (50%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
Número de mallas [n/cm²] 150
Presión nominal [bar] 16 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño DN 15
Tamaño de conexión 15
Tamaño de malla [mm] 0.54 mm
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo FVF
Tipo de filtro Con válvula de bola de drenaje
Tipos de conexión Brida
Valores kvs [m³/h] 5.3 m³/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality