Válvulas de mariposa, VFY-WG, PN 16, DN 65, Reductor, Disco

065B7441

VFY-WG PN16 DN65 CI/SS/EPDM

Detalles del producto

Peso bruto 4.051 Kilogram
Peso neto 4 Kilogram
Volumen 8.12 Liter
EAN 5710104062600

 

Aplicación Calefacción y refrigeración
Aprobación estándar PED 97/23/CE, EN12266-1, tasa A
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Contain batteries No
Description VFY-WG PN16 DN65 CI/SS/EPDM
Diámetro [mm] 65 mm
Diámetro [mm] [Max] 65 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Función ON/OFF
Grupo de productos Butterfly valves
Homologación CE
Longitud. [mm] 46 mm
Material de las bridas Hierro fundido EN GJL 250 (DIN GG25)
Material del cuerpo Hierro fundido EN GJL 250 (DIN GG25)
Material del cuerpo de la válvula Hierro fundido EN GJL 250 (DIN GG25)
Material del disco de la válvula Acero inoxidable
Material del revestimiento de la válvula EPDM
Material del sellado del vástago Acero chapado en cinc/nitrilo/vitón + PTFE
Material del vástago de la válvula Acero inoxidable AISI 420
Medio alternativo 2 Agua de circulación
Medios alternativos Agua glicolada (50%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
Número de puertos 2
Orientación de montaje excepto tapón bajado
Par de accionamiento [N·m] 18 N-m
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
Presión nominal [bar] 16 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 16 bar
Tamaño de válvula DN 65
Tasa de fugas [% kVS] Tasa de fugas A
Temperatura ambiente [°C] [Max] 120 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -10 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo VFY-WG
Tipo de brida con engranaje F05
Tipo de funcionamiento Reductor
Tipo de válvula Diseño concéntrico
Tipos de conexión Disco
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 174 m³/h
Ángulo de rotación [°] 90 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality