Brida de 3 vías con asiento VF3, PN16, 300/1250

065B4300

Brida de 3 vías con asiento VF3, PN16, 300/1250

Detalles del producto

Peso bruto 655 Kilogram
Peso neto 507 Kilogram
Volumen 696 Liter
EAN 5710104508610

 

Aplicación Calefacción y refrigeración
Aplicación alternativa, VSP District heating
Característica de caudal Porcentaje equivalente
Carrera [mm] 73 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Brida de 3 vías con asiento VF3, PN16, 300/1250
Diámetro [mm] 300 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Factor de cavitación 0.45
Función Válvula de mezcla
Grupo de productos Other valves
Material del cono de la válvula Acero inoxidable
Material del cuerpo de la válvula Fundición gris (EN-GJL-250)
Medios alternativos Agua glicolada (50%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP bc60a1f4-fe0c-4ec8-9e0a-9c8316b7044c
Nombre del producto en el expediente SCIP VF3 DN200-300
Número de puertos 3
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
Presión nominal [bar] 16 bar
Relación de control 50:1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo VF 3
Tipo de montaje Impulsión
Tipos de conexión Brida
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 1350 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality