VF 2 PN16 125/220 2 vías, asiento, brida

065B3230

VF 2 PN16 125/220 2 vías, asiento, brida

Detalles del producto

Peso bruto 54 Kilogram
Peso neto 54 Kilogram
Volumen 110.88 Liter
EAN 5702421510971

 

Aplicación Calefacción y refrigeración
Aplicación alternativa, VSP District heating
Característica de caudal Porcentaje equivalente
Carrera [mm] 40 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VF 2 PN16 125/220 2 vías, asiento, brida
Diámetro [mm] 125 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Factor de cavitación 0.4
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] 0.05
Grupo de productos Other valves
Material de sellado del prensaestopas PFTE
Material del cono de la válvula GGG 40
Material del cuerpo de la válvula Fundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Material del vástago de la válvula Acero inoxidable
Medios alternativos Agua glicolada (50%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
Número de puertos 2
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
PN alternativa, VSP 10
Presión nominal [bar] 16 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 3 bar
Relación de control 100:1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura del medio [°C] [Max] 200 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo VF 2
Tipos de conexión Brida
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 220 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality