VFGS 2, PN 16, DN 50, 32 m³/h, Brida

065B2435

VFGS2 PN16 50/32 2 vías, brida, impulsión/ret.

Detalles del producto

Peso bruto 17.2 Kilogram
Peso neto 17.074 Kilogram
Volumen 25.639 Liter
EAN 5702421803523

 

Aplicación Vapor
Característica de caudal Lineal optimizada
Carrera [mm] 12 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Contain batteries No
Description VFGS2 PN16 50/32 2 vías, brida, impulsión/ret.
Diámetro [mm] 50 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Factor de cavitación 0.5
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] 0.03
Función Alivio de presión
Grupo de productos Pressure flow controllers
Material del asiento de la válvula Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cono de la válvula Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cuerpo de la válvula Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Medios alternativos Agua de circulación
Medios compatibles Vapor
Número de puertos 2
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
Posición del eje Normalmente abierto
Presión nominal [bar] 16 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 16 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 50
Temperatura del medio [°C] [Max] 300 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VFGS 2
Tipo de montaje Libre
Tipos de conexión Brida
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 32 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality