VFGS 2, PN 16, DN 25, 8 m³/h, Brida

065B2432

VFGS2 PN16 25/8 2 vías, brida, impulsión/ret.

Detalles del producto

Peso bruto 9.01 Kilogram
Peso neto 9.01 Kilogram
Volumen 11.305 Liter
EAN 5702421803493

 

Aplicación Vapor
Característica de caudal Lineal optimizada
Carrera [mm] 6 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Contain batteries No
Description VFGS2 PN16 25/8 2 vías, brida, impulsión/ret.
Diámetro [mm] 25 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Factor de cavitación 0.6
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] 0.03
Función Alivio de presión
Grupo de productos Pressure flow controllers
Material del asiento de la válvula Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cono de la válvula Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cuerpo de la válvula Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Medios alternativos Agua de circulación
Medios compatibles Vapor
Número de puertos 2
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
Posición del eje Normalmente abierto
Presión nominal [bar] 16 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 16 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 25
Temperatura del medio [°C] [Max] 300 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VFGS 2
Tipo de montaje Libre
Tipos de conexión Brida
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 8 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality