VB 2, PN 25, DN 50, 40 m³/h, Brida

065B2061

VB 2 PN25 50/40 2 vías, asiento, brida

Detalles del producto

Peso bruto 11.93 Kilogram
Peso neto 11.88 Kilogram
Volumen 22.23 Liter
EAN 5702421508534

 

Aplicación District heating
Aplicación alternativa, VSP Calefacción
Característica de caudal Split
Carrera [mm] 10 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 25
Contain batteries No
Description VB 2 PN25 50/40 2 vías, asiento, brida
Diámetro [mm] 50 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Factor de cavitación 0.5
Factor de cavitación, 100% 0.34
Factor de cavitación, 25% 0.58
Factor de cavitación, 50% 0.52
Factor de cavitación, 75% 0.5
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] 0.05
Función Alivio de presión
Grupo de productos Motorized control valves
Material de sellado del prensaestopas EPDM
Material del asiento de la válvula Acero inoxidable
Material del cono de la válvula Acero inoxidable
Material del cuerpo de la válvula Fundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Material del vástago de la válvula Acero inoxidable
Medios alternativos Agua glicolada (30%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP 7f8e6eef-0e3e-41f5-a6f7-2814756d779f
Nombre del producto en el expediente SCIP VB 2 DN32-50
Número de puertos 2
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
PN alternativa, VSP 16
Posición del eje Normalmente abierto
Presión nominal [bar] 25 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 16 bar
Relación de control 50:1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 50
Temperatura del medio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VB 2
Tipos de conexión Brida
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 40 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality