VFS 2, PN 25, DN 50, 40 m³/h, Brida

065B1550

VFS 2 PN25 50/40 2 vías, asiento, brida

Detalles del producto

Peso bruto 11.578 Kilogram
Peso neto 10.93 Kilogram
Volumen 22.23 Liter
EAN 5702421512715

 

Aplicación Vapor
Aplicación alternativa, VSP Agua enfriada
Característica de caudal Porcentaje equivalente
Carrera [mm] 15 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 25
Contain batteries No
Description VFS 2 PN25 50/40 2 vías, asiento, brida
Diámetro [mm] 50 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] 0.05
Grupo de productos Motorized control valves
Material del cono de la válvula Acero inoxidable
Material del cuerpo de la válvula Fundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Medio alternativo 2 Vapor
Medios alternativos Agua glicolada (50%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP 07c8fcdc-0f15-4307-9daf-fdba8d7d90ee
Nombre del producto en el expediente SCIP VFS 2 PN25 50/40 2-way seated flange
Número de puertos 2
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
PN alternativa, VSP 16
Presión nominal [bar] 25 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 4 bar
Relación de control 100:1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 50
Temperatura del medio [°C] [Max] 200 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo VFS 2
Tipos de conexión Brida
Valores kvs [m³/h] 40 m³/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality