Presostato, CKB

061Z5004

Función rearme: Manual, Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 143

Detalles del producto

Peso bruto 0.241 Kilogram
Peso neto 0.18 Kilogram
Volumen 0.52 Liter
EAN 5715162609989

 

Activ.presión alto [bar] 50 bar
Activ.presión alto[psi] 725 psi
Cantidad por formato de embalaje 25 Uds.
Categoria del rango de presión Alta presión
CE evaluated Yes
Clase de contacto AC=6 A, 250 V
Clave de especificación CKB-2UCBM5004
Comentarios conex. eléctricas DIN plug not included
Conex. elect. Pala DIN
Contain batteries No
Formato de empaquetado Multipack
Función contacto SPDT
Función rearme Manual
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación CE 0035
TÜV
UKCA
Nombre de producto Presostato
Notas de conexión de presión Depresor
Presión de trabajo máx. [bar] 143 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 2074 psig
Presión Macho/Hembra Hembra
Pressure connection length[in] 1.69 in
Pressure connection length[mm] 43 mm
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 150 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 302 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R744
Tamaño conexión Presión 1/4 in
Tipo CKB
Tipo de conixión de Presión Abocardada

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality