Presostato, MBC 5000

061B201566

Rango regulación [bar] Pe: -0.20 - 1.00, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 15.0

Detalles del producto

Peso bruto 0.27 Kilogram
Peso neto 0.17 Kilogram
Volumen 0.647 Liter
EAN 5702423218349

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje 32 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Clave de especificación 1011-0DB04
Conexión de Presión estándar ISO 228-1
Descripción del producto Presostato
Dif. a ajuste de rango máx. [bar] 0.45 bar
Dif. a ajuste de rango mín. [bar] 0.3 bar
Elemento sensor de presión Fuelles
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Función contacto SPDT
Función rearme Auto
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS
RoHS China
In scope of WEEE and contain batteries No
N.° de expediente SCIP c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8
Nombre de producto Presostato
Norma de especificación eléctrica EN 60947-5
Notas de conexión de presión Con brida
Presión de prueba Max. [bar] Pe 15 bar
Presión de prueba máx. [psig] 218 psig
Presión de ruptura [bar] 30 bar
Presión de trabajo máx. [bar] 15 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 220 psig
Presión Macho/Hembra Hembra
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] 1 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] -0.2 bar
Rango de regulación [MPa] Pe [máx.] 0.1 MPa
Rango de regulación [MPa] Pe [mín.] -0.02 MPa
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión Presión 1/4
Tipo MBC 5000
Tipo de conixión de Presión G
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality