Presostato, MBC 5100

061B001066

Rango regulación [bar] Pe: -0.2 - 4, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 15

Product details

Peso bruto 0.29 Kilogram
Peso neto 0.238 Kilogram
Volumen 0.647 Liter
EAN 5702423212866

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje 32 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Clave de especificación 1211-1CB04
Conex. elect. Conector DIN
Conex. eléctricas Macho / Hembra Hembra
Conexión de Presión estándar ISO 228-1
Contain batteries No
Descripción del producto Presostato
Dif. a ajuste de rango máx. [bar] 0.45 bar
Dif. a ajuste de rango mín. [bar] 0.3 bar
Electrical connection standard EN 175301-803-A
Electrical spec. standard EN 60947-5
Elemento sensor de presión Fuelles
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Función contacto SPDT
Función rearme Auto
Grado de protección de la carcasa IP65
Homologación ABS
BV
CCC
CCS
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Presión de prueba Max. [bar] Pe 15 bar
Presión de prueba máx. [psig] 218 psig
Presión de ruptura [bar] 30 bar
Presión de trabajo máx. [bar] 15 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 220 psig
Presión Macho/Hembra Hembra
Product group Switches and thermostats
Product Name Description Pressure switch
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] 4 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] -0.2 bar
Rango de regulación [MPa] Pe [máx.] 0.4 MPa
Rango de regulación [MPa] Pe [mín.] -0.02 MPa
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reparable No
SCIP dossier no. 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product name MBC 5100 5000 Pressure Switch
Tamaño conex. elect. Pg 11
Tamaño conexión Presión 1/4
Tipo de conixión de Presión G
Type MBC 5100
UK RoHS compliance Out of scope

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality