Termostato, KP78

060L122966

Intervalo de temperatura [°C]: 30 - 90, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor rígido, Grado de protección de la carcasa: IP55

Detalles del producto

Peso bruto 0.75 Kilogram
Peso neto 0.714 Kilogram
Volumen 3.684 Liter
EAN 5702423206384

 

Cantidad por formato de embalaje 10 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Comentarios conex. eléctricas Prensaestopas metálico
Conex. elect. Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / Hembra Hembra
Conexión electrica estandar DIN 40430
Conexión vaina ó tubo flexible M 18 x 1.5
Descripción del producto Termostato
Dif. a ajuste de rango máx. [K] [mín.] 7 K
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [máx.] 16.5 °C
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [mín.] 7 °C
Dif. a ajuste de rango máx.[K] [máx.] 16.5 K
Dif. a ajuste de rango mín. [K] [máx.] 20 K
Dif. a ajuste de rango mín. [K] [mín.] 4.5 K
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [máx.] 20 °C
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [mín.] 4.5 °C
EN 60947 Propiedades de cableado Flex., casquillos: 0,5-1,5 mm2
Flex., sin casquillos: 0,7-2,5 mm2
Sólido/trenzado: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Propiedades eléctricas Aislamiento: 400 V
Grado de polución: 3
Tensión nominal de impulsos: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Función contacto SPDT
Función rearme Auto
Grado de protección de la carcasa IP55
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación BV
C UL US UL353
C UL US UL873
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 90 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] 30 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 194 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] 86 °F
Long. vaina sensor mín [in] 6 9/16 in
Long. vaina sensor mín. [mm] 110 mm
Máx. temperatura sensor [°F] 302 °F
Máx. temperatura sensor[°C] 150 °C
Nombre de producto Termostato
Nombre del archivo de homologación UL E31024
MH27572
Norma de especificación eléctrica EN 60947-4/-5
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 150 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Tamaño conex. elect. Pg 13.5
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] 13 x 63 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in] 1/2 x 2 1/2 in
Temp. Amb. Nota 80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo KP78
Tipo de carga Adsorción
Tipo de diferencial Ajustable
Tipo de sensor Sensor rígido
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality