Termostato, KP76

060L120066

Intervalo de temperatura [°C]: 5 - 45, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor ambiente, Grado de protección de la carcasa: IP30

Detalles del producto

Peso bruto 0.512 Kilogram
Peso neto 0.448 Kilogram
Volume 1.303 Liter
EAN 5702423147380

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje 32 Uds.
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Clasificación de carcasa Nema (~) 1
Conex. elect. Prensaestopas de caucho
Descripción del producto Termostato
Dif. a ajuste de rango máx. [K] [mín.] 2 K
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [máx.] 8 °C
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [mín.] 2 °C
Dif. a ajuste de rango máx.[K] [máx.] 8 K
Dif. a ajuste de rango mín. [K] [máx.] 20 K
Dif. a ajuste de rango mín. [K] [mín.] 5 K
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [máx.] 20 °C
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [mín.] 5 °C
EN 60947 Propiedades de cableado Flex., casquillos: 0,5-1,5 mm2
Flex., sin casquillos: 0,7-2,5 mm2
Sólido/trenzado: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Propiedades eléctricas Aislamiento: 400 V
Grado de polución: 3
Tensión nominal de impulsos: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Equipamiento Placa superior
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Función contacto SPDT
Función rearme Auto
Grado de protección de la carcasa IP30
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
UKCA
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 45 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] 5 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 113 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] 41 °F
Máx. temperatura sensor [°F] 248 °F
Máx. temperatura sensor[°C] 120 °C
N.° de expediente SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Nombre del archivo de homologación UL E31024
MH27572
Nombre del producto en el expediente SCIP KP/KPI pressure switch
Norma de especificación eléctrica EN 60947-5
Piezas incluídas Tornillos
Soporte mural
Product Name Description Termostato
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 150 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 6-14 mm
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] 25 x 78 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in] 1 1/2 x 1 1/4 in
Temp. Amb. Nota 80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo KP76
Tipo de carga Vapor
Tipo de diferencial Ajustable
Tipo de sensor Sensor ambiente
UK RoHS compliance Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality