Termostato, KP73

060L111766

Intervalo de temperatura [°C]: -25 - 15, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP30

Detalles del producto

Peso bruto 0.436 Kilogram
Peso neto 0.358 Kilogram
Volumen 1.281 Liter
EAN 5702428014861

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje 32 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Clasificación de carcasa Nema (~) 1
Conex. elect. Prensaestopas de caucho
Contain batteries No
Descripción del producto Termostato
Dif. a ajuste de rango máx. [K] [mín.] 8 K
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [máx.] 25 °C
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [mín.] 8 °C
Dif. a ajuste de rango máx.[K] [máx.] 25 K
Dif. a ajuste de rango mín. [K] [máx.] 70 K
Dif. a ajuste de rango mín. [K] [mín.] 12 K
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [máx.] 70 °C
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [mín.] 12 °C
EN60947 Propiedades de cableado Flex., casquillos: 0,5-1,5mm2
Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2
Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricas Aislamiento: 400V
Grado de polución: 3
Tensión nominal de impulsos: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de long. de tubo cap. [in] 78 3/4 in
Función contacto SPDT
Función rearme Auto
Grado de protección de la carcasa IP30
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL873, CS C22.2
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 15 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -25 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 59 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -13 °F
Longitud del tubo capilar [mm] 2000 mm
Máx. temperatura sensor [°F] 176 °F
Máx. temperatura sensor[°C] 80 °C
N.° de expediente SCIP be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3
Nombre de producto Termostato
Nombre del archivo de homologación UL E31024
Norma de especificación eléctrica EN 60947-5
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 150 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 6-14 mm
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] 6.4 x 95 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in] 1/4 x 3 3/4 in
Temp. Amb. Nota 80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo KP73
Tipo de carga Adsorción
Tipo de diferencial Ajustable
Tipo de sensor Bulbo remoto
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality