Termostato, UT 72
060H1701
Intervalo de temperatura [°C]: -30 - 30, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP20
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Intervalo de temperatura [°C]: -30 - 30, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP20
Peso bruto | 0.238 Kg |
Peso neto | 0.005 Kg |
Volume | 1.072 Liter |
EAN | 5702428567091 |
Peso bruto | 0.238 Kg |
Peso neto | 0.005 Kg |
Volume | 1.072 Liter |
EAN | 5702428567091 |
Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
Cantidad por formato de embalaje | 24 Uds. |
China RoHS compliance | Yes |
Clase de contacto |
AC15=1 A, 250 V AC1=16 A, 250 V AC3=7,5 A, 250 V |
Conex. elect. | Tornillos de terminal de abrazadera |
Dif. (FS) | 3 K |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato de empaquetado | Multipack |
Función contacto | SPDT |
Función rearme | Auto |
Grado de protección de la carcasa | IP20 |
Grupo de productos | Switches and thermostats |
Homologación |
CE EAC EMCD LVD RoHS RoHS China TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 30 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -30 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 85 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -22 °F |
Longitud del tubo capilar [mm] | 2000 mm |
Material tubo capilar | Cobre |
Máx. temperatura sensor [°F] | 176 °F |
Máx. temperatura sensor[°C] | 80 °C |
Método de montaje | Pared |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | Termostato |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 130 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -22 °F |
Reparable | No |
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] | 6 x 119 mm |
Tamaño sensor (Ø x L) [in] | 15/64 x 4 44/64 in |
Tipo | UT 72 |
UK RoHS compliance | Yes |
Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
Cantidad por formato de embalaje | 24 Uds. |
China RoHS compliance | Yes |
Clase de contacto |
AC15=1 A, 250 V AC1=16 A, 250 V AC3=7,5 A, 250 V |
Conex. elect. | Tornillos de terminal de abrazadera |
Dif. (FS) | 3 K |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato de empaquetado | Multipack |
Función contacto | SPDT |
Función rearme | Auto |
Grado de protección de la carcasa | IP20 |
Grupo de productos | Switches and thermostats |
Homologación |
CE EAC EMCD LVD RoHS RoHS China TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 30 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -30 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 85 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -22 °F |
Longitud del tubo capilar [mm] | 2000 mm |
Material tubo capilar | Cobre |
Máx. temperatura sensor [°F] | 176 °F |
Máx. temperatura sensor[°C] | 80 °C |
Método de montaje | Pared |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | Termostato |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 130 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -22 °F |
Reparable | No |
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] | 6 x 119 mm |
Tamaño sensor (Ø x L) [in] | 15/64 x 4 44/64 in |
Tipo | UT 72 |
UK RoHS compliance | Yes |