Transmisor de presión, MBS 3050, 0.00 bar - 138.00 bar, 0.00 psi - 2000.00 psi

060G5514

Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: MBS 3050-7431-A1AC04-0

Detalles del producto

Peso bruto 0.173 Kilogram
Peso neto 0.158 Kilogram
Volumen 0.408 Liter
EAN 5702423229116

 

+ alimentación Pin 1
- común Pin 2
Ajuste punto cero y envergadura No
Amortiguadfor de impulsos Yes
Autofrettage Pressure 500 bar
Cantidad por formato de embalaje 14 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clave de especificación MBS 3050-7431-A1AC04-0
Comentarios aprobación ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Conex. elect. Angular connector
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho y hembra
Conexión de Presión estándar ANSI/ASME B1.20.1
Conexión de presión HEX [mm] 27 mm
Conexión electrica estandar EN 175301-803-A
diafragma rasante No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensors
Homologación ATEX
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intrínsecamente seguro No
N.° de expediente SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nivel de clipping alto 22.4
Nivel de clipping bajo 3.6
No-linealidad BFSL ±FS [%] 0.5 %
Nombre de producto Transmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIP AKS/MBS
Número de artículo internacional 5702423229116
Precisión, máx. +/- FS [%] 1 %
Precisión, típica +/- FS [%] 0.5 %
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de presión [psi] [máx.] 2000 psi
Rango de presión [psi] [mín.] 0 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 138 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] 0 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] 80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] 0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] 176 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] 32 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Señal salida Current
Sobrecarga presión máx. [bar] 1200 bar
Sobrecarga presión máx. [psi] 17400 psi
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. Pg 9
Tamaño conexión Presión 1/4-18
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] 32 V
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] 9 V
Tiempo de respuesta máximo [ms] 4 ms
Tipo MBS 3050
Tipo de conixión de Presión NPT
UK RoHS compliance Yes
Unidad de referencia de Presión Sealed gauge

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality