Transmisor de presión, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

060G4484

Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: AKS 32R-DH36-A0BC08-0

Detalles del producto

Peso bruto 0.133 Kilogram
Peso neto 0.12 Kilogram
Volumen 0.246 Liter
EAN 5702423201839

 

+ alimentación Pin 1
+ salida Pin 3
- común Pin 2
Ajuste punto cero y envergadura No
Amortiguadfor de impulsos No
Aprobación estándar 6967179
E227388
E31024
Cantidad por formato de embalaje 28 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación AKS 32R-DH36-A0BC08-0
Comentarios aprobación ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Conex. elect. Angular connector
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho
Conexión de Presión estándar ASME B1.1
Conexión electrica estandar EN 175301-803-A
Contain batteries No
diafragma rasante No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
Intrínsecamente seguro No
N.° de expediente SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nivel de clipping alto 98
Nivel de clipping bajo 4
No-linealidad BFSL ±FS [%] 0.2 %
Nombre de producto Transmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIP AKS/MBS
Notas de conexión de presión Abocardar 1/4"
Número de artículo internacional 5702423201839
Precisión, máx. +/- FS [%] 0.8 %
Precisión, típica +/- FS [%] 0.3 %
Presión Macho/Hembra Macho
Producto igual 060G1036
Rango de presión [psi] [máx.] 174 psi
Rango de presión [psi] [mín.] -14.5 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 12 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] -1 bar
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] 104 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] -22 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Salida según V alimentación [%] [máx.] 90 %
Salida según V alimentación[%] [mín.] 10 %
Señal salida Ratio metric
Sobrecarga presión máx. [bar] 33 bar
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 4 pin
Tamaño conexión Presión 7/16-20
Tiempo de respuesta máximo [ms] 4 ms
Tipo AKS 32R
Tipo de conixión de Presión UNF
Unidad de referencia de Presión Sealed gauge

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality