Transmisor de presión, MBS 3000, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

060G3801

Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3000-3431-A3CD09-2

Detalles del producto

Peso bruto 0.281 Kilogram
Peso neto 0.244 Kilogram
Volumen 1.284 Liter
EAN 5702423200825

 

+ alimentación Marrón
- común Negro
Ajuste punto cero y envergadura No
Amortiguadfor de impulsos No
Autofrettage Pressure 1600 bar
Cable 79 in
Cantidad por formato de embalaje 8 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clave de especificación MBS 3000-3431-A3CD09-2
Comentarios aprobación ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Comentarios conex. eléctricas Apantallado
Conex. elect. Cable
Conexión de Presión estándar ISO 228-1
Conexión de presión HEX [mm] 27 mm
Contain batteries No
diafragma rasante No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Sensors
Homologación ATEX
In scope of WEEE Yes
Intrínsecamente seguro No
Longitud del cable [m] 2 m
N.° de expediente SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nivel de clipping alto 22.4
Nivel de clipping bajo 3.6
No-linealidad BFSL ±FS [%] 0.5 %
Nombre de producto Transmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIP AKS/MBS
Notas de conexión de presión ROSCA CORTA
Número de artículo internacional 5702423200825
Precisión, máx. +/- FS [%] 1 %
Precisión, típica +/- FS [%] 0.5 %
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de presión [psi] [máx.] 3625 psi
Rango de presión [psi] [mín.] 0 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 250 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] 0 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] 80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] 0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] 176 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] 32 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -30 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -22 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Señal salida Current
Sobrecarga presión máx. [bar] 1500 bar
Sobrecarga presión máx. [psi] 21756 psi
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión Presión 1/2
Tiempo de respuesta máximo [ms] 4 ms
Tipo MBS 3000
Tipo de conixión de Presión G
UK RoHS compliance Yes
Unidad de referencia de Presión Sealed gauge

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality