Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
060G3744 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Transmisor de presión, MBS 3000, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Transmisor de presión, MBS 3000, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi
060G3744
Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: MBS 3000-2631-A0AC04-0