Presostato, CAS147

060-316266

Rango regulación [bar] Pe: 6 - 60, Diferencial [bar]: 1 - 3, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 120

Detalles del producto

Peso bruto 1.178 Kilogram
Peso neto 1.096 Kilogram
Volumen 2.518 Liter
EAN 5702423151707

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje 8 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
Comentarios conex. eléctricas Prensaestopas metálico
Conex. elect. Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / Hembra Hembra
Conexión de Presión estándar ISO 228-1
Conexión electrica estandar DIN 40430
Contain batteries No
Descripción del producto Presostato
Diferencial [bar] [máx.] 3 bar
Diferencial [bar] [mín.] 1 bar
Diferencial [psi] [máx.] 43.5 psi
Diferencial [psi] [mín.] 14.5 psi
Elemento sensor de presión Diafragma
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Función contacto SPDT
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación ABS
BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
N.° de expediente SCIP 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Nombre de producto Presostato
Presión de prueba Max. [bar] Pe 180 bar
Presión de prueba máx. [psig] 2611 psig
Presión de ruptura [bar] 240 bar
Presión de trabajo máx. [bar] 120 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 1740 psig
Presión Macho/Hembra Hembra
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] 60 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] 6 bar
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] 870 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] 87 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -13 °F
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. Pg 13.5
Tamaño conexión Presión 1/4
Tipo CAS147
Tipo de conixión de Presión G
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality