Presostato, CAS133

060-315066

Rango regulación [bar] Pe: 0 - 3.5, Diferencial [bar]: 0.1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 10

Detalles del producto

Peso bruto 1.016 Kilogram
Peso neto 0.908 Kilogram
Volumen 2.518 Liter
EAN 5702423151653

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje 8 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
Comentarios conex. eléctricas Prensaestopas metálico
Conex. elect. Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / Hembra Hembra
Conexión de Presión estándar ISO 228-1
Conexión electrica estandar DIN 40430
Contain batteries No
Descripción del producto Presostato
Diferencial [bar] 0.1 bar
Diferencial [psi] 1.5 psi
Elemento sensor de presión Fuelles
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Función contacto SPDT
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación ABS
BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
N.° de expediente SCIP 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Nombre de producto Presostato
Presión de prueba Max. [bar] Pe 10 bar
Presión de prueba máx. [psig] 145 psig
Presión de ruptura [bar] 40 bar
Presión de trabajo máx. [bar] 10 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 145 psig
Presión Macho/Hembra Hembra
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] 3.5 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] 0 bar
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] 51 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] 0 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. Pg 13.5
Tamaño conexión Presión 1/4
Tipo CAS133
Tipo de conixión de Presión G
UK RoHS compliance Out of scope

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality