Presostato, KP37

060-216166

Rango regulación [bar] Pe: 4 - 21, Diferencial [bar]: 1.8 - 3, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Grado de protección de la carcasa: IP30, Presión de trabajo máx. [bar]: 28

Detalles del producto

Peso bruto 0.383 Kilogram
Peso neto 0.348 Kilogram
Volumen 0.57 Liter
EAN 5702428365369

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje 36 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto 120VCA,16FLA,96LRA,3A Carga indicativa
16A resistiva, monofásica
240 V AC, 8 FLA, 48 LRA
240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
8 A resistiva, monofásica
Clasificación de carcasa Nema (~) 1
Conex. elect. Prensaestopas de caucho
Conexión de Presión estándar ISO 228-1
Contain batteries No
Descripción del producto Presostato
Diferencial [bar] [máx.] 3 bar
Diferencial [bar] [mín.] 1.8 bar
Diferencial [psi] [máx.] 44 psi
Diferencial [psi] [mín.] 26 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor de presión Fuelles
EN60947 Propiedades de cableado Flex., casquillos: 0,5-1,5mm2
Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2
Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricas Aislamiento: 400V
Grado de polución: 3
Tensión nominal de impulsos: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Función contacto SPDT
Función rearme Auto
Grado de protección de la carcasa IP30
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
In scope of WEEE Yes
N.° de expediente SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Nombre de producto Presostato
Nombre del archivo de homologación UL E31024
MH27572
Presión de prueba Max. [bar] Pe 32 bar
Presión de prueba máx. [psig] 464 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 28 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 405 psig
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] 21 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] 4 bar
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] 300 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] 58 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 149 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 6-14 mm
Tamaño conexión Presión 1/2
Temp. Amb. Nota 80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo KP37
Tipo de conixión de Presión G
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality