Spole til magnetventil, AU115CS, Kabel, 1 m, Forsyningsspænding [V] AC: 115, Multipak

042N7662

Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 115, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP67

Toote üksikasjad

Bruttovægt 0.222 Kilogram
Nettovægt 0.157 Kilogram
Volume 0.854 Liter
EAN nr. 5702428027441

 

Accesorios de productos Accesorios de bobina solenoide
Cantidad por formato de embalaje 24 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Ciclo de trabajo nominal Continuo
Clase de aislamiento del bobinado ClaseH, según norma IEC 85
Conex. bobina Cable
Conex. elect. Cable
Conformidad EN 60730-1
Consumo de energía [W] 50Hz 7 W
Consumo de energía [W] 60Hz 5 W
Consumo potencia 50Hz [VA] 14 VA
Consumo potencia 60Hz [VA] 10 VA
Contain batteries No
Designación de tipo AU115CS
Driftsklar Nej
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühenduse liides 3 südamikuga kaabel
EU RoHS compliance Out of scope
Fijación de bobina Clip on
Forsyningsspænding [V] AC 115 V
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Homologación LLC CDC TYSK
Humedad relativa [% HR] [máx.] 100 %
Humedad relativa [% HR] [mín.] 0 %
In scope of WEEE Yes
Kaabli pikkus [tolli] 40 in
Kabellængde [m] 1 m
Korpuse standard IP IP67
Nombre del programa de piezas EV220T
EV220S
Pakkeformat Multipak
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 122 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
REACHi kandidaatainete loend No
Strømlederområde [mm2] 3 x 0.75 mm2
Tensión de alimentación 60Hz máx. [V] 115 V
Toitepinge 50 Hz max [V] 115 V
Toote nimetus Solenoidmähis
Tooterühm Solenoid valves
Täiturmootori suurus 9 mm
Tüüp AU115CS
UK RoHS compliance Out of scope
Varuosa number 042N7662
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Värv Sinine

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality