Bobina para solenoide, BC230C, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 230, Multipack

042N7518

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 230, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP00

Detalles del producto

Peso bruto 0.176 Kilogram
Peso neto 0.163 Kilogram
Volumen 0.12 Liter
EAN 5702422030782

 

Accesorios de productos Accesorios de bobina solenoide
Cantidad por formato de embalaje 45 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Color Azul
Conector eléctrico 3 × palas
Conex. bobina Pala DIN
Conex. elect. Pala DIN
Conexión electrica estandar EN175301-803
Consumo de energía [W] 50Hz 12 W
Consumo de energía [W] 60Hz 9.5 W
Consumo potencia 50Hz [VA] 25 VA
Consumo potencia 60Hz [VA] 19 VA
Contain batteries No
Designación de tipo BC230C
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Grado de protección de la carcasa IP00
Grupo de productos Solenoid valves
Humedad relativa [% HR] [máx.] 97 %
Humedad relativa [% HR] [mín.] 0 %
Humedad relativa, condiciones Sin condensación
In scope of WEEE Yes
Nombre de producto Bobina para solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP 042N7518
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 40 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 104 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño actuador 13.5 mm
Tamaño conex. elect. 6.3 mm x 0.8 mm
Tensión de alimentación 50Hz máx. [V] 230 V
Tensión de alimentación 50Hz mín. [V] 220 V
Tensión de alimentación 60Hz máx. [V] 230 V
Tensión de alimentación 60Hz mín. [V] 220 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 220 V
Tipo BC230C

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality