Válvula accionada ext. con asiento en ángulo, AV210D, G, 1, Teflón, Función: NC

042N4455

Material del cuerpo: Acero inoxidable

Detalles del producto

Peso bruto 3.495 Kilogram
Peso neto 2.945 Kilogram
Volumen 7.826 Liter
EAN 5702423194513

 

Accesorios de productos Ext. operat. valve accessories
Cabeza de control [Ø mm] 90 mm
Cantidad por formato de embalaje 4 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Cierre Contra el flujo
Conexión interna/externa Interno
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Funcionamiento Pistón (ángulo)
Función NC
Grupo de productos Externally operated valves
In scope of WEEE Yes
Material de sellado Teflón
Material del cuerpo Acero inoxidable
N.° de expediente SCIP b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a
Nombre de producto Válvula accionada ext. con asiento en ángulo
Nombre del producto en el expediente SCIP AV210 bronze
Presión de prueba Max. [bar] 37.5 bar
Presión de prueba máx. [psig] 544 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 25 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 363 psig
Presión diferencial [bar] [Max] 16 bar
Presión diferencial [bar] [mín.] 0 bar
Rango de presión de control [bar] [máx.] 8 bar
Rango de presión de control [bar] [mín.] 4 bar
Rango de presión de control [psig] [máx.] 116 psig
Rango de presión de control [psig] [mín.] 58 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -30 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 140 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -22 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 180 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 356 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -22 °F
Reparable Ext. operat. valve spare parts
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión [in] 1
Tamaño del orificio [mm] 25 mm
Tipo AV210D
Tipo de conexión G
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Cv [gal/min] 23.1 gal/min
Valor Kv [m³/h] 20 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality