Cantidad por formato de embalaje |
100 Uds. |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Color |
Gris |
Conexión electrica estandar |
DIN EN 175301-803A |
Contactos |
2 + PE |
Corriente máx. funcionamiento [A] |
16 A |
Designación de tipo |
Conector para cable |
Diámetro cable [in] [máx.] |
0.35 in |
Diámetro cable [in] [mín.] |
0.16 in |
Diámetro cable [mm] [mín.] |
4 mm |
Diámetro del cable [mm] [máx.] |
9 mm |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Grado de protección de la carcasa |
IP67 |
Grupo de productos |
Solenoid coil accessories |
Homologación |
CE UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Material de bloque terminal |
PA66 + 25%GF |
Material de la junta |
Silicone |
Material soporte cable |
PA6 + 20% GF |
N.° de expediente SCIP |
ca884a74-c381-4e51-9886-3ece63537f8e |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
Accessory Cable Plug IP67 EN175301-803 |
Product Name Description |
Conector para cable |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
125 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
257 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
-40 °F |
Resistencia máx. del contacto [mOhm] |
15 mOhm |
Supply voltage [V] DC |
250 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño máx. conductor [mm2] |
1.5 mm² |
Tensión de alimentación [V] c.a. |
250 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. |
250 V |
Tipo |
Spare part |
Tipo conexión electrica |
Formato A |
Tipo de cuerpo |
Opaco |
Tipo de junta |
Plano |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Utilizado para el producto |
018F Coil Type B Bobina 018Z de tipo B 042N Coil Type B |