Válvula de expansión electrónica, AKVA 20-3, Acero

042H2103

Tamaño salida [in]: 1 1/4 in, Tamaño entrada [in]: 1 1/4 in, Tipo conex. entrada: Conexión para soldar, Tipo conex. salida: Conexión para soldar, Valor Kv [m³/h]: 2.500

Detalles del producto

Peso bruto 4.904 Kilogram
Peso neto 4.674 Kilogram
Volumen 7.56 Liter
EAN 5702422120810

 

Accesorios de productos Electric valve accessories
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Capacidad nominal R717 [kW] 1250 kW
China RoHS compliance Out of scope
Condiciones cap. nominal [IMP] tcond=90 °F
tevap=4
tliq=82 °F
Condiciones cap. nominal [SI] tcond=32 °C
tevap=5
tliq=28 °C
Contain batteries No
Controladores compatibles de Danfoss EKC 315A
EKE 347
Designación de tipo Válvula de expansión electrónica
Dirección Paso recto
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato de empaquetado Paquete individual
Función NC
Grupo de productos Expansion valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Material de conexión Acero
Material del cuerpo Acero
MaxOPD[bar] 10 W CA 18 bar
MaxOPD[psi] 10 W CA 260 psi
MOPD [bar/psi] 18 bar
Nombre de producto Válvula de expansión electrónica
Nombre del programa de piezas AKVA
ODP mín. [bar] 0 bar
Opción de funcionamiento manual No
OPD mín. [psi] 0 psi
Presión de trabajo máx. [bar] 42 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 610 psig
Principio de funcionamiento PWM
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 60 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 140 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R717
R744
Reparable Electric valve spare parts
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño del orificio [mm] 8 mm
Tamaño entrada [in] 1 1/4 in
Tamaño salida [in] 1 1/4 in
Temp. ambiente -40 - 50 °C
Tipo AKVA 20-3
Tipo conex. entrada Conexión para soldar
Tipo conex. salida Conexión para soldar
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Cv [gal/min] 2.89 gal/min
Valor Kv [m³/h] 2.5 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality