Cable, Relay cable

040B0150

Longitud del cable [m]: 6, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 45, 24 V - 230 V

Detalles del producto

Peso bruto 0.246 Kilogram
Peso neto 0.246 Kilogram
Volumen 0.704 Liter
EAN 5715162665145

 

Cantidad por formato de embalaje 45 Uds.
CE evaluated Yes
Conexión electrica estandar DIN 43650
Contain batteries No
Current max. [A] 3 A
Designación de tipo Relay cable
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Oil management accessories
Homologación CE
UKCA
Longitud del cable [m] 6 m
Nombre de producto Cable
País de origen FABRICADO EN CHINA
Relay voltage [V] AC [max] 230 V
Relay voltage [V] AC [min] 24 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tipo Accessory
Tipo conexión electrica Form C
Utilizado para el producto COM 10C
COM 20C

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality