Regulador de presión del evaporador, KVP 12

034L0028

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Tamaño entrada [mm]: 12, Tamaño salida [mm]: 12.00, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Valor Kv [m³/h]: 2.5, Presión de trabajo máx. [bar]: 18

Detalles del producto

Peso bruto 0.366 Kilogram
Peso neto 0.322 Kilogram
Volumen 1.18 Liter
EAN 5702428411820

 

Accesorios de productos No
Ajuste de fábrica[psig] 29 psig
Ajustes de fábrica [bar] 2 bar
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
Capacidad nominal R134a [kW] 2.8 kW
Capacidad nominal R134a [TR] 0.9 TR
Capacidad nominal R22 [kW] 4 kW
Capacidad nominal R22 [TR] 1.3 TR
Capacidad nominal R404A/R507 [kW] 3.6 kW
Capacidad nominal R404A/R507 [TR] 1.2 TR
Capacidad nominal R407C [kW] 3.7 kW
Capacidad nominal R407C [TR] 1.2 TR
China RoHS compliance Yes
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Contain batteries No
Equipamiento Puerto de acceso de válvula Schrader
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Press. and temp. regul. valves
Indicador de sentido de flujo Grabado, flecha en una dirección
Máx. banda P [bar] 1.7 bar
Máx. Banda P [psi] 24.6 psi
N.° de expediente SCIP 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Nombre de producto Regulador de presión del evaporador
Nombre del archivo de aprobación VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Nota de valor-Kv A BANDA-P MÁX.
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Presión de prueba Max. [bar] 19.8 bar
Presión de prueba máx. [psig] 286 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 18 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 260 psig
Producto igual 034L1028
Rango de regulación [bar] [máx.] 5.5 bar
Rango de regulación [bar] [mín.] 0 bar
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] 80 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] 0 psig
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -45 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 266 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -49 °F
Refrigerante(s) R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Refrigerantes homologados por UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Refrigerantes libres de aceite R1234ze(E)
R513A
Reparable Repuestos de válvulas KV
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [mm] 12 mm
Tamaño salida [mm] 12 mm
Tipo KVP 12
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 2.9 gal/min
Valor Kv [m³/h] 2.5 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality