Accesorios de productos |
Accesorios de válvulas paso a paso |
Balanced Port |
Sí |
Cantidad por formato de embalaje |
12 Uds. |
Capacidad nominal R134a [kW] |
210 kW |
Capacidad nominal R134a [TR] |
60.5 TR |
Capacidad nominal R22 [kW] |
267.7 kW |
Capacidad nominal R22 [TR] |
76.1 TR |
Capacidad nominal R404A/R507 [kW] |
200 kW |
Capacidad nominal R404A/R507 [TR] |
93.3 TR |
Capacidad nominal R407C [kW] |
294 kW |
Capacidad nominal R407C [TR] |
84.5 TR |
Capacidad nominal R410A [kW] |
323 kW |
Capacidad nominal R410A [TR] |
93.3 TR |
Categoría |
Art. 4, par. 3 |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciclo de trabajo máx. permitido [%] |
100 % |
Compatibilidad con lubricantes |
MO POE |
Condiciones cap. nominal [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Condiciones cap. nominal [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Conex. elect. |
M12 |
Conex. eléctricas Macho / Hembra |
Macho |
Cons. pot. tot. CurrDrive máx. [W] |
7.2 W |
Cons. pot. tot. VoltDrive máx. [W] |
7.2 W |
Contain batteries |
No |
Controladores compatibles de Danfoss |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C MCX 061V MCX 152V |
Corriente de fase (pico) [mA] |
800 mA |
Corriente de fase (RMS) [mA] |
600 mA |
Corriente máx. funcionamiento [A] |
0.8 A |
Dirección |
Paso recto |
Dirección del caudal |
Bi-flow |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formato de empaquetado |
Paquete industrial |
Grado de protección de la carcasa |
IP67 |
Grupo de fluido |
1 |
Grupo de productos |
Expansion valves |
Homologación |
ATEX CCC CE CMIM EAC LLC CDC TYSK UKCA UR |
Indicador de sentido de flujo |
Flecha en dos direcciones grabada con láser |
Inductancia de fase [µH] |
14000 μH |
Marca |
Colibri |
Material de conexión |
Bimetálico: Acero/cobre |
Material del cuerpo |
Acero inoxidable |
MaxOPD [psi] |
580 psi |
MaxOPD inverso [bar] |
40 bar |
MaxOPD inverso [psi] |
580 psi |
Modo de paso |
Bifásico de paso completo Medio paso Micropaso (recomendado) |
N.° de expediente SCIP |
a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50 |
N.º total de pasos |
600 (pasos completos) |
Nombre de producto |
Válvula de expansión electrónica |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
ETS 12C-100C with sight glass |
Nota de cond. cap. nominal |
Apertura máxima, flujo normal |
Opción de funcionamiento manual |
AST-G «driver» de servicio |
OPD máx. [bar] |
40 bar |
Presión de trabajo máx. [bar] |
50 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
725 psig |
Producto igual |
034G7700 |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
70 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
158 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
-40 °F |
Refrigerante(s) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22 R227ea R23 R245fa R290 R32 R404A R407A R407B R407C R407F R407H R410A R412A R413A R417A R422A R422B R422D R427A R438A R442A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R502 R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Refrigerantes homologados por UL |
R134a R227ea R23 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R422A R422D R427A R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Refrigerantes libres de aceite |
R1234ze(E) R134a R513A R515A R515B R516A |
Reparable |
No |
Resistencia [kΩ] |
0 kOhm |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Tamaño conex. elect. |
4 pin |
Tamaño entrada [in] |
7/8 in |
Tamaño entrada [mm] |
22 mm |
Tamaño salida [in] |
7/8 in |
Tamaño salida [mm] |
22 mm |
Temperatura refrigerante [°C] [máx.] |
95 °C |
Temperatura refrigerante [°C] [mín.] |
-40 °C |
Temperatura refrigerante [°F] [máx.] |
203 °F |
Temperatura refrigerante [°F] [mín.] |
-40 °F |
Texto ventas ATEX |
-40 / +70C II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
Tipo |
ETS 50C |
Tipo conex. entrada |
Soldar ODF |
Tipo conex. salida |
Soldar ODF |
Tipo de motor |
Bipolar |
Valor Kv [m³/h] |
2.4 m³/h |
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [máx.] |
6 s |
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [mín.] |
3 s |
Visor |
Tipo SG (indicador N) |