Válvula de expansión electrónica, ETS 25C

034G7612

Tipo conex. entrada: Soldar ODF, Tamaño entrada [in]: 7/8 in, Tamaño salida [in]: 7/8 in

Detalles del producto

Peso bruto 0.407 Kilogram
Peso neto 0.315 Kilogram
Volumen 1.911 Liter
EAN 5702428539258

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas paso a paso
Balanced Port
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
Capacidad nominal R134a [kW] 111 kW
Capacidad nominal R134a [TR] 31.9 TR
Capacidad nominal R22 [kW] 141 kW
Capacidad nominal R22 [TR] 40.1 TR
Capacidad nominal R404A/R507 [kW] 105 kW
Capacidad nominal R404A/R507 [TR] 49.2 TR
Capacidad nominal R407C [kW] 155 kW
Capacidad nominal R407C [TR] 44.5 TR
Capacidad nominal R410A [kW] 170 kW
Capacidad nominal R410A [TR] 49.2 TR
Categoría Art. 4, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Ciclo de trabajo máx. permitido [%] 100 %
Compatibilidad con lubricantes MO
POE
Condiciones cap. nominal [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Condiciones cap. nominal [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Conex. elect. M12
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho
Cons. pot. tot. CurrDrive máx. [W] 7.2 W
Cons. pot. tot. VoltDrive máx. [W] 7.2 W
Contain batteries No
Controladores compatibles de Danfoss EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
MCX 061V
MCX 152V
Corriente de fase (pico) [mA] 800 mA
Corriente de fase (RMS) [mA] 600 mA
Corriente máx. funcionamiento [A] 0.8 A
Dirección Paso recto
Dirección del caudal Bi-flow
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Expansion valves
Homologación ATEX
CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UR
Indicador de sentido de flujo Flecha en dos direcciones grabada con láser
Inductancia de fase [µH] 14000 μH
Marca Colibri
Material de conexión Bimetálico: Acero/cobre
Material del cuerpo Acero inoxidable
MaxOPD [psi] 580 psi
MaxOPD inverso [bar] 40 bar
MaxOPD inverso [psi] 580 psi
Modo de paso Bifásico de paso completo
Medio paso
Micropaso (recomendado)
N.° de expediente SCIP a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50
N.º total de pasos 600 (pasos completos)
Nombre de producto Válvula de expansión electrónica
Nombre del producto en el expediente SCIP ETS 12C-100C with sight glass
Nota de cond. cap. nominal Apertura máxima, flujo normal
Opción de funcionamiento manual AST-G «driver» de servicio
OPD máx. [bar] 40 bar
Presión de trabajo máx. [bar] 50 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 725 psig
Producto igual 034G7602
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R227ea
R23
R245fa
R290
R32
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R410A
R412A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
Refrigerantes homologados por UL R134a
R227ea
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R417A
R422A
R422D
R427A
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Refrigerantes libres de aceite R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R515B
R516A
Reparable No
Resistencia [kΩ] 0 kOhm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tamaño conex. elect. 4 pin
Tamaño entrada [in] 7/8 in
Tamaño entrada [mm] 22 mm
Tamaño salida [in] 7/8 in
Tamaño salida [mm] 22 mm
Temperatura refrigerante [°C] [máx.] 95 °C
Temperatura refrigerante [°C] [mín.] -40 °C
Temperatura refrigerante [°F] [máx.] 203 °F
Temperatura refrigerante [°F] [mín.] -40 °F
Texto ventas ATEX -40 / +70C
II 3G Ex ec IIB T4 Gc
Tipo ETS 25C
Tipo conex. entrada Soldar ODF
Tipo conex. salida Soldar ODF
Tipo de motor Bipolar
Valor Kv [m³/h] 1.3 m³/h
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [máx.] 6 s
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [mín.] 3 s
Visor Tipo SG (indicador N)

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality