Cable

034G7073

Utilizado para comentarios de producto: Conector de paso en ángulo, Designación de tipo: Cable, Longitud del cable [m]: 2.000, Utilizado para el producto: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 40

Detalles del producto

Peso bruto 0.16 Kilogram
Peso neto 0.101 Kilogram
Volumen 0.529 Liter
EAN 5702428925112

 

Cable feature Twisted pair
Cantidad por formato de embalaje 40 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conex. elect. M12
Conex. eléctricas Macho / Hembra Hembra
Designación de tipo Cable
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Electric valve accessories
Homologación CE
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Longitud del cable [m] 2 m
Longitud del cable [pies] 6.6 ft
Material aislante del cable PVC
Nombre de producto Cable
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] 80 °C
Temperatura de funcionamiento [°C] [Min] -40 °C
Temperatura de funcionamiento [°F] [Max] 176 °F
Temperatura de funcionamiento [°F] [mín.] -40 °F
Tipo Accessory
UK RoHS compliance Yes
Utilizado para comentarios de producto Conector de paso en ángulo
Utilizado para el producto ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality