Cable

034G2203

Utilizado para comentarios de producto: Conector de paso recto, Designación de tipo: Cable, Longitud del cable [m]: 3.000, Utilizado para el producto: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 20

Detalles del producto

Peso bruto 0.206 Kilogram
Peso neto 0.083 Kilogram
Volumen 0.785 Liter
EAN 5702428826389

 

Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
Conex. elect. M12
Conex. eléctricas Macho / Hembra Hembra
Designación de tipo Cable
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Electric valve accessories
Homologación CE
RoHS
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Longitud del cable [m] 3 m
Longitud del cable [pies] 9.8 ft
Material aislante del cable CPE
Product Name Description Cable
Producto igual 034G2331
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] 80 °C
Temperatura de funcionamiento [°C] [Min] -40 °C
Temperatura de funcionamiento [°F] [Max] 176 °F
Temperatura de funcionamiento [°F] [mín.] -40 °F
Tipo Accessory
Utilizado para comentarios de producto Conector de paso recto
Utilizado para el producto ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality