Accesorios de productos |
Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador |
B |
Actuador [mm] |
13.5 mm |
Application |
Abierto |
Cantidad por formato de embalaje |
15 Uds. |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Clave de especificación |
EV220B 12B N 12F NC000 |
Comentarios sobre tolerancia del medio |
Medios neutros |
Conexión interna/externa |
Interno |
Designación de tipo |
EV220B 12 |
Dirección del caudal |
Flujo único |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Fracción de tamaño del orificio [in] |
1/2 in |
Funcionamiento |
Servoaccionada (diafragma) |
Función |
NC |
Grupo de fluido |
1 |
Grupo de productos |
Solenoid valves |
Homologación |
LISTADO POR C UL US DNVGL-CG-0339 GL |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicador de sentido de flujo |
Estampado, flecha en una dirección |
Material de conexión |
Latón |
Material de sellado |
FKM |
Material del cuerpo |
Latón |
N.° de expediente SCIP |
f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Nombre del programa de piezas |
EV220B 6 - 22 |
Norma de conexión |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Número de vias |
2/2 |
Presión de prueba Max. [bar] |
16 bar |
Presión de prueba máx. [psig] |
232 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] |
9.8 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
142 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] |
9.791 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] |
0.3 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] |
142 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] |
4.351 psi |
Product Name Description |
Válvula solenoide |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] |
100 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] |
0 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] |
212 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] |
32 °F |
Recomendaciones del medio |
Oil,Comp.Air,Vacuum |
Reparable |
Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño actuador |
0.53 in |
Tamaño actuador |
13.5 mm |
Tamaño de conexión [in] |
1/2 |
Tamaño del orificio [mm] |
12 mm |
Temp. amb. máx. [°C] |
50 °C |
Temp. amb. máx. [°F] |
122 °F |
Tiempo est. para apertura, agua [ms] |
60 ms |
Tiempo est. para cierre, agua [ms] |
300 ms |
Tipo |
EV220B |
Tipo de conexión |
NPT |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valor Cv [gal/min] |
2.9 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
2.5 m³/h |
Viscosidad de medio máx. [cSt] |
50 cSt |