Válvula solenoide, EV250B, Función: NO, G, 1, 5.2 m³/h, FKM
032U5357
Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: UL; EAC, Material del cuerpo: Latón DZR, Funcionamiento: Aperturaasistida, Número de vias: 2/2
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: UL; EAC, Material del cuerpo: Latón DZR, Funcionamiento: Aperturaasistida, Número de vias: 2/2
Peso bruto | 1.078 Kilogram |
Peso neto | 1.054 Kilogram |
Volumen | 1.295 Liter |
EAN | 5702423214310 |
Peso bruto | 1.078 Kilogram |
Peso neto | 1.054 Kilogram |
Volumen | 1.295 Liter |
EAN | 5702423214310 |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador | B |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Application | Cerrado y Drenaje |
Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clave de especificación | EV250B 22BD G 1F NO000 |
Comentarios sobre tolerancia del medio |
Medios ligeramente agresivos Agua a un máx. de 60°C/140°F |
Conexión interna/externa | Interno |
Contain batteries | No |
Designación de tipo | EV250B 22 |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de tamaño del orificio [in] | 3/4 in |
Funcionamiento | Aperturaasistida |
Función | NO |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
Material de conexión | Latón DZR |
Material de sellado | FKM |
Material del cuerpo | Latón DZR |
N.° de expediente SCIP | d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8 |
Nombre de producto | Válvula solenoide |
Nombre del producto en el expediente SCIP | EV250B NO - solenoid valve |
Nombre del programa de piezas | EV250B |
Norma de conexión | ISO 228-1 |
Número de vias | 2/2 |
Presión de prueba Max. [bar] | 15 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 217.5 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 10 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 145 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] | 10 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] | 0 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] | 145 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] | 0 psi |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 100 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 212 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 32 °F |
Recomendaciones del medio | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño actuador | 0.53 in |
Tamaño actuador | 13.5 mm |
Tamaño de conexión [in] | 1 |
Tamaño del orificio [mm] | 22 mm |
Temp. amb. máx. [°C] | 60 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 140 °F |
Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 150 ms |
Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 100 ms |
Tipo | EV250B |
Tipo de conexión | G |
UL evaluated | Yes |
Valor Cv [gal/min] | 6 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 5.2 m³/h |
Viscosidad de medio máx.[cSt] | 50 cSt |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador | B |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Application | Cerrado y Drenaje |
Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clave de especificación | EV250B 22BD G 1F NO000 |
Comentarios sobre tolerancia del medio |
Medios ligeramente agresivos Agua a un máx. de 60°C/140°F |
Conexión interna/externa | Interno |
Contain batteries | No |
Designación de tipo | EV250B 22 |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de tamaño del orificio [in] | 3/4 in |
Funcionamiento | Aperturaasistida |
Función | NO |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
Material de conexión | Latón DZR |
Material de sellado | FKM |
Material del cuerpo | Latón DZR |
N.° de expediente SCIP | d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8 |
Nombre de producto | Válvula solenoide |
Nombre del producto en el expediente SCIP | EV250B NO - solenoid valve |
Nombre del programa de piezas | EV250B |
Norma de conexión | ISO 228-1 |
Número de vias | 2/2 |
Presión de prueba Max. [bar] | 15 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 217.5 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 10 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 145 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] | 10 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] | 0 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] | 145 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] | 0 psi |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 100 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 212 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 32 °F |
Recomendaciones del medio | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño actuador | 0.53 in |
Tamaño actuador | 13.5 mm |
Tamaño de conexión [in] | 1 |
Tamaño del orificio [mm] | 22 mm |
Temp. amb. máx. [°C] | 60 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 140 °F |
Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 150 ms |
Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 100 ms |
Tipo | EV250B |
Tipo de conexión | G |
UL evaluated | Yes |
Valor Cv [gal/min] | 6 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 5.2 m³/h |
Viscosidad de medio máx.[cSt] | 50 cSt |