R744, CTM 6, LP 935

032F5678

Refrigerante(s): R744, Presión de trabajo máx. [bar]: 140, Material de conexión: Acero inoxidable, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

Detalles del producto

Peso bruto 11.592 Kilogram
Peso neto 8.8 Kilogram
Volumen 12.788 Liter
EAN 5702428997669

 

Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Cap.líquido - flujo másico [kg/h] 0 kg/h
Cap.líquido - flujo másico [lb/h] 0 lb/h
Capacidad - flujo másico [kg/h] 935 kg/h
Capacidad - flujo másico [lb/h] 2061 lb/h
Categoria del rango de presión Baja presión
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilidad con lubricantes PAG
POE
Con. Máx.DeltaP E C [bar] 20 bar
Con. Máx.DeltaP E C [psig] 290 psi
Condiciones de flujo másico R744/1305 psig/95 °F
R744/90 bar/35 °C
Contain batteries No
Estándar de conectores EN 10220
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Flujo másico Eyector 1[kg/h] 60 kg/h
Flujo másico Eyector1[lb/h] 132.3 lb/h
Flujo másico Eyector2 [kg/h] 125 kg/h
Flujo másico Eyector2 [lb/h] 275.5 lb/h
Flujo másico Eyector3 [kg/h] 250 kg/h
Flujo másico Eyector3 [lb/h] 551 lb/h
Flujo másico Eyector4 [kg/h] 500 kg/h
Flujo másico Eyector4 [lb/h] 1102 lb/h
Flujo másico Eyector5 [kg/h] 0 kg/h
Flujo másico Eyector5 [lb/h] 0 lb/h
Flujo másico Eyector6 [kg/h] 0 kg/h
Flujo másico Eyector6 [lb/h] 0 lb/h
Formato de empaquetado Paquete individual
Función NC
Función de conector A Entradade alta presión
Función de conector C Entrada de aspiración
Función de conector E Salida del recipiente
Función de conexión B Medición de entrada de alta presión
Función de conexión D Medición de entrada de aspiración
Función de conexión F Medición de salida del recipiente
Grupo de productos Multi ejectors
Homologación PED
cURus
Humedad relativa [% HR] [máx.] 100 %
Humedad relativa [% HR] [mín.] 0 %
Material de conexión Acero inoxidable
Material del cuerpo Aleación de aluminio
Material del eyector Latón
MinOPD [bar] 0.1 bar
MinOPD [psig] 1.36 psig
N.° de expediente SCIP 06e8a6fa-4afe-4680-81ac-cda616b0214a
Nombre de producto Válvula de baja presión CTM
Nombre del producto en el expediente SCIP CTM - CO2 Multi Ejector - P1
Nombre del programa de piezas CTM
OPD máx. [bar] 90 bar
OPD máx. [psig] 1221 psig
Presión de prueba Max. [bar] 200 bar
Presión de prueba máx. [psig] 2716.6 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 140 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 2030 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 122 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -14 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [máx.] 50 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [mín.] -10 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 122 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -14 °F
Refrigerante(s) R744
Refrigerantes homologados por UL R744
Reparable Repuestos de multi eyector
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión A para soldadura [in] 3/4 in
Tamaño de la conexión A para soldadura fuerte [in] 7/8 in
Tamaño de la conexión C para soldadura [in] 3/4 in
Tamaño de la conexión C para soldadura fuerte [in] 7/8 in
Tamaño de la conexión E para soldadura [in] 1 in
Tamaño de la conexión E para soldadura fuerte [in] 1 1/8 in
Tipo CTM 6
Tipo de conexión A para soldadura fuerte ODF
Tipo de conexión C para soldadura fuerte ODF
Tipo de conexión E para soldadura fuerte ODF
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality